Referencia del componente

Reequipamiento para el mantenimiento de máquinas

Ingeniería mecánica y de instalaciones

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más

Pinzas paralelas
Serie GP

  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
2. Pinzas paralelas
  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
Task & Solution

Un pórtico compacto y potente se encarga de la carga y descarga de la máquina y está equipado con una unidad independiente que coloca y recoge con seguridad las piezas pequeñas. Eficacia, rapidez y fiabilidad: todo ello combinado en un espacio mínimo.


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje